Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 160 mm d1 - Большой внутренний диаметр вала 175 mm а - Длина корпуса 550 mm b - Ширина основания корпуса 160 mm c - Высота основания корпуса 60 mm g - Ширина корпуса подшипника 114 mm h - Высота центра подшипника 170 mm h1 - Высота корпуса 344 mm l - Средняя ширина корпуса 235 mm l1 - Ширина между TS 251 mm l2 - Ширина между TA 317 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 271 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 470 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 450 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 100 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 506 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 116 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 35 mm v - Монтажное отверстие (длина) 42 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 290 mm B - Ширина распределительного диска RDC 40 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 3000 cm³ Диаметр штифта 8 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 372 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 232 DS Уплотнение LA SC 232 LA Уплотнение FS SC 232 FSS Уплотнение TA SC 232 TA Уплотнение SV SC 232 SV Торцевая крышка EC SC232-532EC Опциональное V-образное кольцо V180A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M30 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 1005 N-m Соединительные болты M30x160 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 1005 N-m Максимальная нагрузка 120° 730 kN Максимальная нагрузка 150° 532 kN Максимальная нагрузка 180° 360 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 1700 kN Разрушающие нагрузки P 55° 1450 kN Разрушающие нагрузки P 90° 860 kN Разрушающие нагрузки P 120° 640 kN Разрушающие нагрузки P 150° 570 kN Разрушающие нагрузки P 180° 730 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC232
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 22232 Фиксирующее кольцо (x2) FR290x17x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 23232 Фиксирующее кольцо (x2) FR290x5x6