Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 50 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 60 mm |
| а - Длина корпуса | 255 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 70 mm |
| c - Высота основания корпуса | 30 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 48 mm |
| h - Высота центра подшипника | 70 mm |
| h1 - Высота корпуса | 133 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 105 mm |
| l1 - Ширина между TS | 116 mm |
| l2 - Ширина между TA | 170 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 127 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 210 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 200 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 40 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 234 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 54 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 18 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 24 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 110 mm |
| B - Ширина распределительного диска RDC | 10 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 210 cm³ |
| Диаметр штифта | 6 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 162 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 210 DS |
| Уплотнение LA | SC 210 LA |
| Уплотнение FS | SC 210 FSS |
| Уплотнение TA | SC 210 TA |
| Уплотнение SV | SC 210 SV |
| Торцевая крышка EC | SC512-610EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V60A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M16 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 N-m |
| Соединительные болты | M16x60 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 150 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 180 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 100 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 90 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 355 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 300 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 180 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 132 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 125 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 160 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC310 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1310 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR110x10,5x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2310 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR110x4x3 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21310 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR110x10,5x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22310 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR110x4x3 |