Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 55 mm d1 - Большой внутренний диаметр вала 65 mm а - Длина корпуса 275 mm b - Ширина основания корпуса 80 mm c - Высота основания корпуса 30 mm g - Ширина корпуса подшипника 51 mm h - Высота центра подшипника 80 mm h1 - Высота корпуса 148 mm l - Средняя ширина корпуса 110 mm l1 - Ширина между TS 121 mm l2 - Ширина между TA 176 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 132 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 230 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 220 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 48 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 252 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 58 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 18 mm v - Монтажное отверстие (длина) 24 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 120 mm B - Ширина распределительного диска RDC 10 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 270 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 182 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 211 DS Уплотнение LA SC 211 LA Уплотнение FS SC 211 FSS Уплотнение TA SC 211 TA Уплотнение SV SC 211 SV Торцевая крышка EC SC513-611EC Опциональное V-образное кольцо V65A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M16 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 N-m Соединительные болты M16x70 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 150 N-m Максимальная нагрузка 120° 180 kN Максимальная нагрузка 150° 100 kN Максимальная нагрузка 180° 90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 400 kN Разрушающие нагрузки P 55° 345 kN Разрушающие нагрузки P 90° 210 kN Разрушающие нагрузки P 120° 150 kN Разрушающие нагрузки P 150° 132 kN Разрушающие нагрузки P 180° 170 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC311
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1311 Фиксирующее кольцо (x2) FR120x11x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2311 Фиксирующее кольцо (x2) FR120x4x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 21311 Фиксирующее кольцо (x2) FR120x11x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 Подшипник 22311 Фиксирующее кольцо (x2) FR120x4x5