Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 65 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 75 mm |
| а - Длина корпуса | 315 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 90 mm |
| c - Высота основания корпуса | 32 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 58 mm |
| h - Высота центра подшипника | 95 mm |
| h1 - Высота корпуса | 175 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 120 mm |
| l1 - Ширина между TS | 135 mm |
| l2 - Ширина между TA | 190 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 147 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 260 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 252 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 52 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 288 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 66 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 22 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 28 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 140 mm |
| B - Ширина распределительного диска RDC | 12 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 440 cm³ |
| Диаметр штифта | 6 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 213 DS |
| Уплотнение LA | SC 213 LA |
| Уплотнение FS | SC 213 FSS |
| Уплотнение TA | SC 213 TA |
| Уплотнение SV | SC 213 SV |
| Торцевая крышка EC | SC516-313EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V75A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
| Соединительные болты | M16x80 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 150 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 180 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 100 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 90 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 430 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 265 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 190 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 175 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 220 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC313 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1313 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x12,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2313 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21313 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x12,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22313 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR140x5x6 |