Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 80 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 90 mm |
| а - Длина корпуса | 345 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 100 mm |
| c - Высота основания корпуса | 35 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 68 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 212 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 145 mm |
| l1 - Ширина между TS | 159 mm |
| l2 - Ширина между TA | 216 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 172 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 290 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 280 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 58 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 317 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 70 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 22 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 28 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 170 mm |
| B - Ширина распределительного диска RDC | 20 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 700 cm³ |
| Диаметр штифта | 6 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 227 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 316 DS |
| Уплотнение LA | SC 316 LA |
| Уплотнение FS | SC 316 FSS |
| Уплотнение TA | SC 316 TA |
| Уплотнение SV | SC 316 SV |
| Торцевая крышка EC | SC519-616EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V90A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M20 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 290 N-m |
| Соединительные болты | M20x100 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 290 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 260 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 150 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 130 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 710 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 580 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 355 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 265 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 230 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 300 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC316 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1316 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR170x14,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2316 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR170x5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21316 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR170x14,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22316 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR170x5x6 |