Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 90 mm d1 - Большой внутренний диаметр вала 105 mm а - Длина корпуса 380 mm b - Ширина основания корпуса 110 mm c - Высота основания корпуса 40 mm g - Ширина корпуса подшипника 74 mm h - Высота центра подшипника 112 mm h1 - Высота корпуса 220 mm l - Средняя ширина корпуса 160 mm l1 - Ширина между TS 174 mm l2 - Ширина между TA 231 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 191 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 320 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 300 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 66 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 348 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 78 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 26 mm v - Монтажное отверстие (длина) 32 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 190 mm B - Ширина распределительного диска RDC 20 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 1100 cm³ Диаметр штифта 8 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 250 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 318 DS Уплотнение LA SC 318 LA Уплотнение FS SC 318 FSS Уплотнение TA SC 318 TA Уплотнение SV SC 318 SV Торцевая крышка EC SC318-618EC Опциональное V-образное кольцо V110A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M24 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 500 N-m Соединительные болты M24x110 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 500 N-m Максимальная нагрузка 120° 360 kN Максимальная нагрузка 150° 210 kN Максимальная нагрузка 180° 180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 800 kN Разрушающие нагрузки P 55° 670 kN Разрушающие нагрузки P 90° 400 kN Разрушающие нагрузки P 120° 315 kN Разрушающие нагрузки P 150° 280 kN Разрушающие нагрузки P 180° 340 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC318
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1318 Фиксирующее кольцо (x2) FR190x15,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2318 Фиксирующее кольцо (x2) FR190x5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 21318 Фиксирующее кольцо (x2) FR190x15,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 Подшипник 22318 Фиксирующее кольцо (x2) FR190x5x6