SNC (D)

SNC319 - SNR

SNC319

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала95 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала110 mm
а - Длина корпуса410 mm
b - Ширина основания корпуса120 mm
c - Высота основания корпуса45 mm
g - Ширина корпуса подшипника80 mm
h - Высота центра подшипника125 mm
h1 - Высота корпуса242 mm
l - Средняя ширина корпуса175 mm
l1 - Ширина между TS189 mm
l2 - Ширина между TA246 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу206
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)350 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)320 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)74 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)378 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)88 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)26 mm
v - Монтажное отверстие (длина)32 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника200 mm
B - Ширина распределительного диска RDC24 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения1200 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий282 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 319 DS
Уплотнение LASC 319 LA
Уплотнение FSSC 319 FSS
Уплотнение TASC 319 TA
Уплотнение SVSC 319 SV
Торцевая крышка ECSC522-619EC
Опциональное V-образное кольцоV110A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов500 N-m
Соединительные болтыM24x130
Рекомендованное усилие для соединительных болтов500 N-m
Максимальная нагрузка 120°360 kN
Максимальная нагрузка 150°210 kN
Максимальная нагрузка 180°180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°950 kN
Разрушающие нагрузки P 55°800 kN
Разрушающие нагрузки P 90°450 kN
Разрушающие нагрузки P 120°355 kN
Разрушающие нагрузки P 150°320 kN
Разрушающие нагрузки P 180°400 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC319
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1319
Фиксирующее кольцо (x2)FR200x17,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2319
Фиксирующее кольцо (x2)FR200x6,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21319
Фиксирующее кольцо (x2)FR200x17,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник22319
Фиксирующее кольцо (x2)FR200x6,5x5