SNC (D)

SNC509 - SNR

SNC509

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC509-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала40 mm
а - Длина корпуса205 mm
b - Ширина основания корпуса60 mm
c - Высота основания корпуса25 mm
g - Ширина корпуса подшипника30 mm
h - Высота центра подшипника60 mm
h1 - Высота корпуса110 mm
l - Средняя ширина корпуса85 mm
l1 - Ширина между TS97 mm
l2 - Ширина между TA151 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу107
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)170 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)160 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)34 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)188 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)44 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)15 mm
v - Монтажное отверстие (длина)20 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника85 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником2 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения105 cm³
Диаметр штифта5 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий130 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 509 DS
Уплотнение LASC 509 LA
Уплотнение FSSC 509 FSS
Уплотнение TASC 509 TA
Уплотнение SVSC 509 SV
Торцевая крышка ECSC509EC
Опциональное V-образное кольцоV40A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM12
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов65 N-m
Соединительные болтыM12x55
Рекомендованное усилие для соединительных болтов65 N-m
Максимальная нагрузка 120°80 kN
Максимальная нагрузка 150°45 kN
Максимальная нагрузка 180°40 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°280 kN
Разрушающие нагрузки P 55°235 kN
Разрушающие нагрузки P 90°140 kN
Разрушающие нагрузки P 120°100 kN
Разрушающие нагрузки P 150°90 kN
Разрушающие нагрузки P 180°120 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC509
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1209K
Закрепительная втулкаH 209
Фиксирующее кольцо (x2)FR85x5,5x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2209K
Закрепительная втулкаH 309
Фиксирующее кольцо (x2)FR85x3,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22209K
Закрепительная втулкаH 309
Фиксирующее кольцо (x2)FR85x3,5x4