Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 45 mm |
| а - Длина корпуса | 205 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 60 mm |
| c - Высота основания корпуса | 25 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 41 mm |
| h - Высота центра подшипника | 60 mm |
| h1 - Высота корпуса | 113 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 90 mm |
| l1 - Ширина между TS | 102 mm |
| l2 - Ширина между TA | 156 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 112 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 170 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 160 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 34 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 188 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 44 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 15 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 20 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 90 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 3 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 130 cm³ |
| Диаметр штифта | 5 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 130 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 510 DS |
| Уплотнение LA | SC 510 LA |
| Уплотнение FS | SC 510 FS |
| Уплотнение TA | SC 510 TA |
| Уплотнение SV | SC 510 SV |
| Торцевая крышка EC | SC510-608EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V45A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M12 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 N-m |
| Соединительные болты | M12x55 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 65 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 80 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 45 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 40 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 315 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 265 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 160 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 121 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 110 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 140 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC510 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1210K |
| Закрепительная втулка | H 210 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR90x10,5x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2210K |
| Закрепительная втулка | H 310 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR90x9x4 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22210K |
| Закрепительная втулка | H 310 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR90x9x4 |