• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNC (D)

SNC513 - SNR

SNC513

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала60 mm
а - Длина корпуса275 mm
b - Ширина основания корпуса80 mm
c - Высота основания корпуса30 mm
g - Ширина корпуса подшипника51 mm
h - Высота центра подшипника80 mm
h1 - Высота корпуса148 mm
l - Средняя ширина корпуса110 mm
l1 - Ширина между TS122 mm
l2 - Ширина между TA177 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу132
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)230 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)220 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)48 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)252 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)58 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)18 mm
v - Монтажное отверстие (длина)24 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника120 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником3 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения270 cm³
Диаметр штифта5 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий182 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 513 DS
Уплотнение LASC 513 LA
Уплотнение FSSC 513 FSS
Уплотнение TASC 513 TA
Уплотнение SVSC 513 SV
Торцевая крышка ECSC513-611EC
Опциональное V-образное кольцоV60A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов150 N-m
Соединительные болтыM12x65
Рекомендованное усилие для соединительных болтов60 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°400 kN
Разрушающие нагрузки P 55°345 kN
Разрушающие нагрузки P 90°210 kN
Разрушающие нагрузки P 120°150 kN
Разрушающие нагрузки P 150°132 kN
Разрушающие нагрузки P 180°170 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC513
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1213K
Закрепительная втулкаH 213
Фиксирующее кольцо (x2)FR120x14x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2213K
Закрепительная втулкаH 313
Фиксирующее кольцо (x2)FR120x10x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22213K
Закрепительная втулкаH 313
Фиксирующее кольцо (x2)FR120x10x4