SNC (D)

SNC518 - SNR

SNC518

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала80 mm
l1 - Ширина между TS155 mm
l2 - Ширина между TA221 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу167
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником3 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения650 cm³
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 518 DS
Уплотнение LASC 518 LA
Уплотнение FSSC 518 FSS
Уплотнение TASC 518 TA
Уплотнение SVSC 518 SV
Торцевая крышка ECSC518-615EC
Опциональное V-образное кольцоV80A
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC518
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1218K
Закрепительная втулкаH 218
Фиксирующее кольцо (x2)FR160x17,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2218K
Закрепительная втулкаH 318
Фиксирующее кольцо (x2)FR160x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22218K
Закрепительная втулкаH 318
Фиксирующее кольцо (x2)FR160x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник23218K
Закрепительная втулкаH 2318
Фиксирующее кольцо (x2)FR160x6,25x4