Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 90 mm |
| а - Длина корпуса | 380 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 110 mm |
| c - Высота основания корпуса | 40 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 70 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 215 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 160 mm |
| l1 - Ширина между TS | 174 mm |
| l2 - Ширина между TA | 231 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 187 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 320 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 300 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 66 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 348 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 78 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 26 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 32 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 180 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 4 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 900 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 250 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 520 DS |
| Уплотнение LA | SC 520 LA |
| Уплотнение FS | SC 520 FSS |
| Уплотнение TA | SC 520 TA |
| Уплотнение SV | SC 520 SV |
| Торцевая крышка EC | SC520-617EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V90A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M24 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 500 N-m |
| Соединительные болты | M24x100 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 360 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 210 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 180 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 750 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 630 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 375 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 280 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 250 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 320 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC520 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1220K |
| Закрепительная втулка | H 220 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x18x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2220K |
| Закрепительная втулка | H 320 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x12x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 22220K |
| Закрепительная втулка | H 320 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x12x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 23220K |
| Закрепительная втулка | H 2320 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x4,85x4,85 |