Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 100 mm а - Длина корпуса 410 mm b - Ширина основания корпуса 120 mm c - Высота основания корпуса 45 mm g - Ширина корпуса подшипника 80 mm h - Высота центра подшипника 125 mm h1 - Высота корпуса 242 mm l - Средняя ширина корпуса 175 mm l1 - Ширина между TS 189 mm l2 - Ширина между TA 246 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 202 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 350 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 320 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 74 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 378 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 88 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 26 mm v - Монтажное отверстие (длина) 32 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 200 mm z - Расстояние между распределительным диском и подшипником 4 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 1200 cm³ Диаметр штифта 8 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 282 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 522 DS Уплотнение LA SC 522 LA Уплотнение FS SC 522 FSS Уплотнение TA SC 522 TA Уплотнение SV SC 522 SV Торцевая крышка EC SC522-619EC Опциональное V-образное кольцо V100A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M24 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 500 N-m Соединительные болты M24x130 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 500 N-m Максимальная нагрузка 120° 360 kN Максимальная нагрузка 150° 210 kN Максимальная нагрузка 180° 180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 950 kN Разрушающие нагрузки P 55° 800 kN Разрушающие нагрузки P 90° 450 kN Разрушающие нагрузки P 120° 355 kN Разрушающие нагрузки P 150° 320 kN Разрушающие нагрузки P 180° 400 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC522
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1222K Закрепительная втулка H 222 Фиксирующее кольцо (x2) FR200x21x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2222K Закрепительная втулка H 322 Фиксирующее кольцо (x2) FR200x13,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 22222K Закрепительная втулка H 322 Фиксирующее кольцо (x2) FR200x13,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 Подшипник 23222K Закрепительная втулка H 2322 Фиксирующее кольцо (x2) FR200x5,1x6