Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 115 mm а - Длина корпуса 445 mm b - Ширина основания корпуса 130 mm c - Высота основания корпуса 50 mm g - Ширина корпуса подшипника 90 mm h - Высота центра подшипника 150 mm h1 - Высота корпуса 290 mm l - Средняя ширина корпуса 190 mm l1 - Ширина между TS 207 mm l2 - Ширина между TA 269 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 221 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 380 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 370 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 80 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 414 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 92 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 28 mm v - Монтажное отверстие (длина) 35 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 230 mm z - Расстояние между распределительным диском и подшипником 4 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 1600 cm³ Диаметр штифта 8 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 302 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 526 DS Уплотнение LA SC 526 LA Уплотнение FS SC 526 FSS Уплотнение TA SC 526 TA Уплотнение SV SC 526 SV Торцевая крышка EC SC226-526EC Опциональное V-образное кольцо V120A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M24 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 500 N-m Соединительные болты M24x130 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 500 N-m Максимальная нагрузка 120° 360 kN Максимальная нагрузка 150° 210 kN Максимальная нагрузка 180° 180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 1060 kN Разрушающие нагрузки P 55° 900 kN Разрушающие нагрузки P 90° 540 kN Разрушающие нагрузки P 120° 410 kN Разрушающие нагрузки P 150° 360 kN Разрушающие нагрузки P 180° 450 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC526
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 22226K Закрепительная втулка H 3126 Фиксирующее кольцо (x2) FR230x13x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 23226K Закрепительная втулка H 2326 Фиксирующее кольцо (x2) FR230x5x6