SNC (D)

SNC528 - SNR

SNC528

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC528-228-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала125 mm
l1 - Ширина между TS222 mm
l2 - Ширина между TA284 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу236
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником4 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения2000 cm³
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 528 DS
Уплотнение LASC 528 LA
Уплотнение FSSC 528 FSS
Уплотнение TASC 528 TA
Уплотнение SVSC 528 SV
Торцевая крышка ECSC228-528EC
Опциональное V-образное кольцоV130A
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC528
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22228K
Закрепительная втулкаH 3128
Фиксирующее кольцо (x2)FR250x15x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23228K
Закрепительная втулкаH 2328
Фиксирующее кольцо (x2)FR250x5x6