• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNC (D)

SNC530 - SNR

SNC530

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC530-230-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала135 mm
l1 - Ширина между TS236 mm
l2 - Ширина между TA301 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу251
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником4 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения2500 cm³
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 530 DS
Уплотнение LASC 530 LA
Уплотнение FSSC 530 FSS
Уплотнение TASC 530 TA
Уплотнение SVSC 530 SV
Торцевая крышка ECSC230-530EC
Опциональное V-образное кольцоV140A
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC530
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22230K
Закрепительная втулкаH 3130
Фиксирующее кольцо (x2)FR270x16,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23230K
Закрепительная втулкаH 2330
Фиксирующее кольцо (x2)FR270x5x6