Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 140 mm |
| а - Длина корпуса | 550 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 160 mm |
| c - Высота основания корпуса | 60 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 114 mm |
| h - Высота центра подшипника | 170 mm |
| h1 - Высота корпуса | 344 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 235 mm |
| l1 - Ширина между TS | 254 mm |
| l2 - Ширина между TA | 319 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 266 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 470 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 450 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 100 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 506 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 116 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 35 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 42 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 290 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 4 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 3000 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 372 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 532 DS |
| Уплотнение LA | SC 532 LA |
| Уплотнение FS | SC 532 FS |
| Уплотнение TA | SC 532 TA |
| Уплотнение SV | SC 532 SV |
| Торцевая крышка EC | SC232-532EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V140A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M30 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1005 N-m |
| Соединительные болты | M30x160 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1005 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 730 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 532 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 360 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 1700 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 1450 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 860 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 640 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 570 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 730 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC532 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 22232K |
| Закрепительная втулка | H 3132 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR290x17x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 23232K |
| Закрепительная втулка | H 2332 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR290x5x6 |