Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 25 mm а - Длина корпуса 185 mm b - Ширина основания корпуса 52 mm c - Высота основания корпуса 22 mm g - Ширина корпуса подшипника 34 mm h - Высота центра подшипника 50 mm h1 - Высота корпуса 93 mm l - Средняя ширина корпуса 82 mm l1 - Ширина между TS 94 mm l2 - Ширина между TA 148 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 100 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 150 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 135 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 25 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 172 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 38 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 15 mm v - Монтажное отверстие (длина) 20 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 72 mm z - Расстояние между распределительным диском и подшипником 2 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 65 cm³ Диаметр штифта 5 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 113 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 606 DS Уплотнение LA SC 606 LA Уплотнение FS SC 606 FSS Уплотнение TA SC 606 TA Уплотнение SV SC 606 SV Торцевая крышка EC SC507-606EC Опциональное V-образное кольцо V25A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M12 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 65 N-m Соединительные болты M10x45 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 35 N-m Максимальная нагрузка 120° 60 kN Максимальная нагрузка 150° 35 kN Максимальная нагрузка 180° 30 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 224 kN Разрушающие нагрузки P 55° 190 kN Разрушающие нагрузки P 90° 121 kN Разрушающие нагрузки P 120° 85 kN Разрушающие нагрузки P 150° 80 kN Разрушающие нагрузки P 180° 95 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC606
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1306K Закрепительная втулка H 306 Фиксирующее кольцо (x2) FR72x7,5x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2306K Закрепительная втулка H 2306 Фиксирующее кольцо (x2) FR72x3,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 21306K Закрепительная втулка H 306 Фиксирующее кольцо (x2) FR72x7,5x3