Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR г - Диаметр вала 45 mm а - Длина корпуса 255 mm b - Ширина основания корпуса 70 mm c - Высота основания корпуса 30 mm g - Ширина корпуса подшипника 48 mm h - Высота центра подшипника 70 mm h1 - Высота корпуса 133 mm l - Средняя ширина корпуса 105 mm l1 - Ширина между TS 117 mm l2 - Ширина между TA 172 mm l3 - Ширина по V-образному кольцу 127 м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) 210 mm m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) 200 mm n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) 40 mm m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) 234 mm n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) 54 mm u - Монтажное отверстие (ширина) 18 mm v - Монтажное отверстие (длина) 24 mm D - Диаметр посадочного места подшипника 110 mm z - Расстояние между распределительным диском и подшипником 3 mm Кол-во смазки для первоначального заполнения 210 cm³ Диаметр штифта 6 mm m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий 162 mm
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА Уплотнение DS SC 610 DS Уплотнение LA SC 610 LA Уплотнение FS SC 610 FSS Уплотнение TA SC 610 TA Уплотнение SV SC 610 SV Торцевая крышка EC SC512-610EC Опциональное V-образное кольцо V45A
ВИНТЫ G - Фиксирующие болты M16 Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов 150 N-m Соединительные болты M16x60 Рекомендованное усилие для соединительных болтов 150 N-m Максимальная нагрузка 120° 180 kN Максимальная нагрузка 150° 100 kN Максимальная нагрузка 180° 90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ Разрушающие нагрузки P 0° 355 kN Разрушающие нагрузки P 55° 300 kN Разрушающие нагрузки P 90° 180 kN Разрушающие нагрузки P 120° 132 kN Разрушающие нагрузки P 150° 125 kN Разрушающие нагрузки P 180° 160 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ Регулирующий диск RDC610
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 Подшипник 1310K Закрепительная втулка H 310 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x10,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 Подшипник 2310K Закрепительная втулка H 2310 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x4x3
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 Подшипник 21310K Закрепительная втулка H 310 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x10,5x4
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 Подшипник 22310K Закрепительная втулка H 2310 Фиксирующее кольцо (x2) FR110x4x3