SNC (D)

SNC613 - SNR

SNC613

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNC516-613-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала60 mm
а - Длина корпуса315 mm
b - Ширина основания корпуса90 mm
c - Высота основания корпуса32 mm
g - Ширина корпуса подшипника58 mm
h - Высота центра подшипника95 mm
h1 - Высота корпуса175 mm
l - Средняя ширина корпуса120 mm
l1 - Ширина между TS135 mm
l2 - Ширина между TA195 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу142
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)260 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)252 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)52 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)288 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)66 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)22 mm
v - Монтажное отверстие (длина)28 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника140 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником3 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения440 cm³
Диаметр штифта6 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 613 DS
Уплотнение LASC 613 LA
Уплотнение FSSC 613 FSS
Уплотнение TASC 613 TA
Уплотнение SVSC 613 SV
Торцевая крышка ECSC516-613EC
Опциональное V-образное кольцоV60A
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов290 N-m
Соединительные болтыM16x80
Рекомендованное усилие для соединительных болтов150 N-m
Максимальная нагрузка 120°180 kN
Максимальная нагрузка 150°100 kN
Максимальная нагрузка 180°90 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°500 kN
Разрушающие нагрузки P 55°430 kN
Разрушающие нагрузки P 90°265 kN
Разрушающие нагрузки P 120°190 kN
Разрушающие нагрузки P 150°175 kN
Разрушающие нагрузки P 180°220 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC613
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1313K
Закрепительная втулкаH 313
Фиксирующее кольцо (x2)FR140x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2313K
Закрепительная втулкаH 2313
Фиксирующее кольцо (x2)FR140x5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21313K
Закрепительная втулкаH 313
Фиксирующее кольцо (x2)FR140x12,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник22313K
Закрепительная втулкаH 2313
Фиксирующее кольцо (x2)FR140x5x6