Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для подшипников на закрепительной втулке, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 85 mm |
| а - Длина корпуса | 410 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 120 mm |
| c - Высота основания корпуса | 45 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 80 mm |
| h - Высота центра подшипника | 125 mm |
| h1 - Высота корпуса | 242 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 175 mm |
| l1 - Ширина между TS | 189 mm |
| l2 - Ширина между TA | 246 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 202 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 350 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 320 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 74 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 378 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 88 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 26 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 32 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 200 mm |
| z - Расстояние между распределительным диском и подшипником | 4 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 1200 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 282 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 619 DS |
| Уплотнение LA | SC 619 LA |
| Уплотнение FS | SC 619 FS |
| Уплотнение TA | SC 619 TA |
| Уплотнение SV | SC 619 SV |
| Торцевая крышка EC | SC522-619EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V85A |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M24 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 500 N-m |
| Соединительные болты | M24x130 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 360 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 210 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 180 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 950 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 450 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 355 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 320 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 400 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC619 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1319K |
| Закрепительная втулка | H 319 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR200x17,5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2319K |
| Закрепительная втулка | H 2319 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR200x6,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21319K |
| Закрепительная втулка | H 319 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR200x17,5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22319K |
| Закрепительная втулка | H 2319 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR200x6,5x5 |