SNC (D)

SNCD220 - SNR

SNCD220

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNCD520-617-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала100 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала115 mm
D1 - Крепежные отверстия MH126 mm
D2 - Крепежные отверстия MH218 mm
а - Длина корпуса380 mm
b - Ширина основания корпуса110 mm
c - Высота основания корпуса40 mm
g - Ширина корпуса подшипника70 mm
h - Высота центра подшипника112 mm
h1 - Высота корпуса215 mm
l - Средняя ширина корпуса160 mm
l1 - Ширина между TS177 mm
l2 - Ширина между TA233 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу191
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)320 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)300 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)66 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)348 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)78 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника180 mm
B - Ширина распределительного диска RDC18 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения900 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий250 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 220 DS
Уплотнение LASC 220 LA
Уплотнение FSSC 220 FSS
Уплотнение TASC 220 TA
Уплотнение SVSC 220 SV
Торцевая крышка ECSC520-617EC
Опциональное V-образное кольцоV120A
ВИНТЫ
Соединительные болтыM24x100
Рекомендованное усилие для соединительных болтов500 N-m
Максимальная нагрузка 120°360 kN
Максимальная нагрузка 150°210 kN
Максимальная нагрузка 180°180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°1350 kN
Разрушающие нагрузки P 55°1134 kN
Разрушающие нагрузки P 90°675 kN
Разрушающие нагрузки P 120°504 kN
Разрушающие нагрузки P 150°450 kN
Разрушающие нагрузки P 180°576 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC220
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1220
Фиксирующее кольцо (x2)FR180x18x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2220
Фиксирующее кольцо (x2)FR180x12x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник22220
Фиксирующее кольцо (x2)FR180x12x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник23220
Фиксирующее кольцо (x2)FR180x4,85x4,85