SNC (D)

SNCD228 - SNR

SNCD228

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNCD228-528-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала140 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала155 mm
D1 - Крепежные отверстия MH135 mm
D2 - Крепежные отверстия MH226 mm
а - Длина корпуса500 mm
b - Ширина основания корпуса150 mm
c - Высота основания корпуса50 mm
g - Ширина корпуса подшипника98 mm
h - Высота центра подшипника150 mm
h1 - Высота корпуса302 mm
l - Средняя ширина корпуса205 mm
l1 - Ширина между TS221 mm
l2 - Ширина между TA285 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу241
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)420 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)400 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)92 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)458 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)108 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника250 mm
B - Ширина распределительного диска RDC22 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения2000 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий327 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 228 DS
Уплотнение LASC 228 LA
Уплотнение FSSC 228 FS
Уплотнение TASC 228 TA
Уплотнение SVSC 228 SV
Торцевая крышка ECSC228-528EC
Опциональное V-образное кольцоV160A
ВИНТЫ
Соединительные болтыM24x140
Рекомендованное усилие для соединительных болтов500 N-m
Максимальная нагрузка 120°360 kN
Максимальная нагрузка 150°210 kN
Максимальная нагрузка 180°180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°2250 kN
Разрушающие нагрузки P 55°1908 kN
Разрушающие нагрузки P 90°1134 kN
Разрушающие нагрузки P 120°855 kN
Разрушающие нагрузки P 150°774 kN
Разрушающие нагрузки P 180°954 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC228
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22228
Фиксирующее кольцо (x2)FR250x15x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23228
Фиксирующее кольцо (x2)FR250x5x6