SNC (D)

SNCD232 - SNR

SNCD232

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNCD232-532-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала160 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала175 mm
D1 - Крепежные отверстия MH135 mm
D2 - Крепежные отверстия MH226 mm
а - Длина корпуса550 mm
b - Ширина основания корпуса160 mm
c - Высота основания корпуса60 mm
g - Ширина корпуса подшипника114 mm
h - Высота центра подшипника170 mm
h1 - Высота корпуса344 mm
l - Средняя ширина корпуса235 mm
l1 - Ширина между TS251 mm
l2 - Ширина между TA317 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу271
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)470 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)450 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)100 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)506 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)116 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника290 mm
B - Ширина распределительного диска RDC40 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения3000 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий372 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 232 DS
Уплотнение LASC 232 LA
Уплотнение FSSC 232 FSS
Уплотнение TASC 232 TA
Уплотнение SVSC 232 SV
Торцевая крышка ECSC232-532EC
Опциональное V-образное кольцоV180A
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°3060 kN
Разрушающие нагрузки P 55°2610 kN
Разрушающие нагрузки P 90°1548 kN
Разрушающие нагрузки P 120°1152 kN
Разрушающие нагрузки P 150°1026 kN
Разрушающие нагрузки P 180°1314 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC232
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22232
Фиксирующее кольцо (x2)FR290x17x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23232
Фиксирующее кольцо (x2)FR290x5x6