Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 170 mm |
| а - Длина корпуса | 530 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 190 mm |
| c - Высота основания корпуса | 75 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 115 mm |
| h - Высота центра подшипника | 180 mm |
| h1 - Высота корпуса | 353 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 240 mm |
| l1 - Ширина между TS | 250 mm |
| l2 - Ширина между TA | 318 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 450 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 490 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 110 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 28 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 34 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 290 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 88 mm |
| W - Расстояние подшипника | 15 mm |
| Вес корпуса | 85 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 2600 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M24 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 500 N-m |
| Соединительные болты | M24x150 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m |
| Рым-болты | M16 |
| Максимальная нагрузка 120° | 800 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 460 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 400 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 3420 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 4320 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 2070 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 1530 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 1360 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 1710 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3038 |
| Подшипник | 23038K |
| Закрепительная втулка | H3038 |
| Фиксирующее кольца | 4 x FR290x10x6.5 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-38 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-38 |
| Торцевая крышка TE | TE-38 |