КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3048R + 23048 - SNR

SNCD3048R + 23048

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала240 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала260 mm
а - Длина корпуса640 mm
b - Ширина основания корпуса240 mm
c - Высота основания корпуса90 mm
g - Ширина корпуса подшипника140 mm
h - Высота центра подшипника220 mm
h1 - Высота корпуса434 mm
l - Средняя ширина корпуса290 mm
l1 - Ширина между TS300 mm
l2 - Ширина между TA387 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)540 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов590 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)140 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)35 mm
v - Монтажное отверстие (длина)42 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника360 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.112,5 mm
W - Расстояние подшипника12 mm
Вес корпуса132 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения4900 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM30
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1005 N-m
Соединительные болтыM24x160
Рекомендованное усилие для соединительных болтов440 N-m
Рым-болтыM20
Максимальная нагрузка 120°800 kN
Максимальная нагрузка 150°460 kN
Максимальная нагрузка 180°400 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°5500 kN
Разрушающие нагрузки P 55°7200 kN
Разрушающие нагрузки P 90°3400 kN
Разрушающие нагрузки P 120°2500 kN
Разрушающие нагрузки P 150°2300 kN
Разрушающие нагрузки P 180°2800 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3048R
Подшипник23048
Фиксирующее кольца4 x FR360x12x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-56
Таконитовое уплотнение TATA-56
Торцевая крышка TETE-56