КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3056R + 23056 - SNR

SNCD3056R + 23056

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала280 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала300 mm
а - Длина корпуса770 mm
b - Ширина основания корпуса280 mm
c - Высота основания корпуса100 mm
g - Ширина корпуса подшипника166 mm
h - Высота центра подшипника260 mm
h1 - Высота корпуса516 mm
l - Средняя ширина корпуса320 mm
l1 - Ширина между TS330 mm
l2 - Ширина между TA413 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)650 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов720 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)160 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника420 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.127 mm
W - Расстояние подшипника13 mm
Вес корпуса223 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения7900 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1750 N-m
Соединительные болтыM30x220
Рекомендованное усилие для соединительных болтов870 N-m
Рым-болтыM24
Максимальная нагрузка 120°1300 kN
Максимальная нагрузка 150°750 kN
Максимальная нагрузка 180°650 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°6800 kN
Разрушающие нагрузки P 55°8400 kN
Разрушающие нагрузки P 90°4100 kN
Разрушающие нагрузки P 120°3000 kN
Разрушающие нагрузки P 150°2700 kN
Разрушающие нагрузки P 180°3400 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3056R
Подшипник23056
Фиксирующее кольца6 x FR420x10x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-64
Таконитовое уплотнение TATA-64
Торцевая крышка TETE-64