Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 320 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 340 mm |
| а - Длина корпуса | 830 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 310 mm |
| c - Высота основания корпуса | 110 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 181 mm |
| h - Высота центра подшипника | 300 mm |
| h1 - Высота корпуса | 591 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 350 mm |
| l1 - Ширина между TS | 360 mm |
| l2 - Ширина между TA | 443 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 710 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 770 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 190 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 50 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 480 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 145,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 22 mm |
| Вес корпуса | 308 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 11700 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1750 N-m |
| Соединительные болты | M30x220 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 870 N-m |
| Рым-болты | M30 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1300 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 750 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 650 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 8600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 10800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 5200 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 3900 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 3400 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 4300 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3064R |
| Подшипник | 23064 |
| Фиксирующее кольца | 6 x FR480x10x10 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-72 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-72 |
| Торцевая крышка TE | TE-72 |