КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3080R + 23080 - SNR

SNCD3080R + 23080

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала400 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала430 mm
а - Длина корпуса1000 mm
b - Ширина основания корпуса360 mm
c - Высота основания корпуса120 mm
g - Ширина корпуса подшипника192 mm
h - Высота центра подшипника350 mm
h1 - Высота корпуса695 mm
l - Средняя ширина корпуса400 mm
l1 - Ширина между TS410 mm
l2 - Ширина между TA492 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)840 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов920 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)220 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника600 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.174 mm
W - Расстояние подшипника30 mm
Вес корпуса426 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения19200 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1750 N-m
Соединительные болтыM36x250
Рекомендованное усилие для соединительных болтов1520 N-m
Рым-болтыM36
Максимальная нагрузка 120°1800 kN
Максимальная нагрузка 150°1040 kN
Максимальная нагрузка 180°900 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°10800 kN
Разрушающие нагрузки P 55°13800 kN
Разрушающие нагрузки P 90°6400 kN
Разрушающие нагрузки P 120°4800 kN
Разрушающие нагрузки P 150°4300 kN
Разрушающие нагрузки P 180°5400 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3080R
Подшипник23080
Фиксирующее кольца2 x FR600x22x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-92
Таконитовое уплотнение TATE-92
Торцевая крышка TETE-92