Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31
SNCD3084 + 23084K - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
400 mm
а - Длина корпуса
1040 mm
b - Ширина основания корпуса
360 mm
c - Высота основания корпуса
120 mm
g - Ширина корпуса подшипника
194 mm
h - Высота центра подшипника
360 mm
h1 - Высота корпуса
715 mm
l - Средняя ширина корпуса
400 mm
l1 - Ширина между TS
410 mm
l2 - Ширина между TA
492 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
870 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов
960 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)
220 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)
42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)
50 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника
620 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.