Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31
SNCD3088R + 23088 - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
440 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала
470 mm
а - Длина корпуса
1120 mm
b - Ширина основания корпуса
390 mm
c - Высота основания корпуса
125 mm
g - Ширина корпуса подшипника
200 mm
h - Высота центра подшипника
380 mm
h1 - Высота корпуса
775 mm
l - Средняя ширина корпуса
430 mm
l1 - Ширина между TS
439 mm
l2 - Ширина между TA
521 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
950 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов
1020 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)
240 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)
48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)
60 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника
650 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.