Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD30/500 + 230/500K - SNR

SNCD30/500 + 230/500K

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала470 mm
а - Длина корпуса1220 mm
b - Ширина основания корпуса430 mm
c - Высота основания корпуса135 mm
g - Ширина корпуса подшипника246 mm
h - Высота центра подшипника420 mm
h1 - Высота корпуса835 mm
l - Средняя ширина корпуса460 mm
l1 - Ширина между TS469 mm
l2 - Ширина между TA552 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)1030 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов1120 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)260 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)60 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника720 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.209 mm
W - Расстояние подшипника35 mm
Вес корпуса743 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения30600 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM42
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов2800 N-m
Соединительные болтыM42x280
Рекомендованное усилие для соединительных болтов2430 N-m
Рым-болтыM42
Максимальная нагрузка 120°2300 kN
Максимальная нагрузка 150°1330 kN
Максимальная нагрузка 180°1150 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°12800 kN
Разрушающие нагрузки P 55°16000 kN
Разрушающие нагрузки P 90°7680 kN
Разрушающие нагрузки P 120°5760 kN
Разрушающие нагрузки P 150°4960 kN
Разрушающие нагрузки P 180°6400 kN
Разрушающие осевые нагрузки Pa4000 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник230/500K
Закрепительная втулкаH30/500H
Фиксирующее кольца2 x FR720x29.5x15
Лабиринтное уплотнение TSTS-500
Таконитовое уплотнение TATA-500
Торцевая крышка TETE-500