Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31
SNCD30/500R + 230/500 - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
500 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала
530 mm
а - Длина корпуса
1220 mm
b - Ширина основания корпуса
430 mm
c - Высота основания корпуса
135 mm
g - Ширина корпуса подшипника
246 mm
h - Высота центра подшипника
420 mm
h1 - Высота корпуса
835 mm
l - Средняя ширина корпуса
460 mm
l1 - Ширина между TS
469 mm
l2 - Ширина между TA
551 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
1030 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов
1120 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)
260 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)
48 mm
v - Монтажное отверстие (длина)
60 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника
720 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.