Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 150 mm |
а - Длина корпуса | 510 mm |
b - Ширина основания корпуса | 180 mm |
c - Высота основания корпуса | 70 mm |
g - Ширина корпуса подшипника | 108 mm |
h - Высота центра подшипника | 170 mm |
h1 - Высота корпуса | 333 mm |
l - Средняя ширина корпуса | 230 mm |
l1 - Ширина между TS | 240 mm |
l2 - Ширина между TA | 302 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 430 mm |
m1 - Пробивка установочных штифтов | 470 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 100 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 28 mm |
v - Монтажное отверстие (длина) | 34 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 280 mm |
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 90 mm |
W - Расстояние подшипника | 14 mm |
Вес корпуса | 73 kg |
Материал корпуса | ductile cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 2100 cm³ |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M24 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 500 N-m |
Соединительные болты | M24x140 |
Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m |
Рым-болты | M16 |
Максимальная нагрузка 120° | 800 kN |
Максимальная нагрузка 150° | 460 kN |
Максимальная нагрузка 180° | 400 kN |
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
---|---|
Разрушающие нагрузки P 0° | 3060 kN |
Разрушающие нагрузки P 55° | 3780 kN |
Разрушающие нагрузки P 90° | 1800 kN |
Разрушающие нагрузки P 120° | 1360 kN |
Разрушающие нагрузки P 150° | 1220 kN |
Разрушающие нагрузки P 180° | 1530 kN |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Обозначение корпуса | SNCD3134 |
Подшипник | 23134K |
Закрепительная втулка | H3134 |
Фиксирующее кольца | 2 x FR280x10x10 |
Лабиринтное уплотнение TS | TS-34 |
Таконитовое уплотнение TA | TA-34 |
Торцевая крышка TE | TE-34 |