КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3134R + 23134 - SNR

SNCD3134R + 23134

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала170 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала180 mm
а - Длина корпуса510 mm
b - Ширина основания корпуса180 mm
c - Высота основания корпуса70 mm
g - Ширина корпуса подшипника108 mm
h - Высота центра подшипника170 mm
h1 - Высота корпуса333 mm
l - Средняя ширина корпуса230 mm
l1 - Ширина между TS240 mm
l2 - Ширина между TA302 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)430 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов470 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)100 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)28 mm
v - Монтажное отверстие (длина)34 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника280 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.90 mm
W - Расстояние подшипника14 mm
Вес корпуса68 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения2100 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов500 N-m
Соединительные болтыM24x140
Рекомендованное усилие для соединительных болтов440 N-m
Рым-болтыM16
Максимальная нагрузка 120°800 kN
Максимальная нагрузка 150°460 kN
Максимальная нагрузка 180°400 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°3060 kN
Разрушающие нагрузки P 55°3780 kN
Разрушающие нагрузки P 90°1800 kN
Разрушающие нагрузки P 120°1360 kN
Разрушающие нагрузки P 150°1220 kN
Разрушающие нагрузки P 180°1530 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3134R
Подшипник23134
Фиксирующее кольца2 x FR280x10x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-40
Таконитовое уплотнение TATA-40
Торцевая крышка TETE-40