КРУПНОГАБАРИТНЫt СТАЦИОНАРНЫt КОРПУСАSNCD30/31

SNCD3138 + 23138K - SNR

SNCD3138 + 23138K

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала170 mm
а - Длина корпуса560 mm
b - Ширина основания корпуса210 mm
c - Высота основания корпуса80 mm
g - Ширина корпуса подшипника124 mm
h - Высота центра подшипника190 mm
h1 - Высота корпуса375 mm
l - Средняя ширина корпуса260 mm
l1 - Ширина между TS270 mm
l2 - Ширина между TA334 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)480 mm
m1 - Пробивка установочных штифтов520 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)120 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)28 mm
v - Монтажное отверстие (длина)34 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника320 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.100 mm
W - Расстояние подшипника10 mm
Вес корпуса100 kg
Материал корпусаductile cast
Кол-во смазки для первоначального заполнения3300 cm³
undefined
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов500 N-m
Соединительные болтыM24x150
Рекомендованное усилие для соединительных болтов440 N-m
Рым-болтыM20
Максимальная нагрузка 120°800 kN
Максимальная нагрузка 150°460 kN
Максимальная нагрузка 180°400 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°3960 kN
Разрушающие нагрузки P 55°4860 kN
Разрушающие нагрузки P 90°2340 kN
Разрушающие нагрузки P 120°1800 kN
Разрушающие нагрузки P 150°1580 kN
Разрушающие нагрузки P 180°1980 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Обозначение корпусаSNCD3138
Подшипник23138K
Закрепительная втулкаH3138
Фиксирующее кольца2 x FR320x10x10
Лабиринтное уплотнение TSTS-38
Таконитовое уплотнение TATA-38
Торцевая крышка TETE-38