Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR | 
| г - Диаметр вала | 200 mm | 
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 220 mm | 
| а - Длина корпуса | 610 mm | 
| b - Ширина основания корпуса | 230 mm | 
| c - Высота основания корпуса | 85 mm | 
| g - Ширина корпуса подшипника | 132 mm | 
| h - Высота центра подшипника | 210 mm | 
| h1 - Высота корпуса | 411 mm | 
| l - Средняя ширина корпуса | 280 mm | 
| l1 - Ширина между TS | 290 mm | 
| l2 - Ширина между TA | 351 mm | 
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 510 mm | 
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 560 mm | 
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 130 mm | 
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 35 mm | 
| v - Монтажное отверстие (длина) | 42 mm | 
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 340 mm | 
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 107,5 mm | 
| W - Расстояние подшипника | 10 mm | 
| Вес корпуса | 122 kg | 
| Материал корпуса | ductile cast | 
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 4300 cm³ | 
| ВИНТЫ | |
|---|---|
| G - Фиксирующие болты | M30 | 
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1005 N-m | 
| Соединительные болты | M24x160 | 
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m | 
| Рым-болты | M20 | 
| Максимальная нагрузка 120° | 800 kN | 
| Максимальная нагрузка 150° | 460 kN | 
| Максимальная нагрузка 180° | 400 kN | 
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
|---|---|
| Разрушающие нагрузки P 0° | 4600 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 55° | 5700 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 90° | 2800 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 120° | 1900 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 150° | 1800 kN | 
| Разрушающие нагрузки P 180° | 2300 kN | 
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
|---|---|
| Обозначение корпуса | SNCD3140R | 
| Подшипник | 23140 | 
| Фиксирующее кольца | 2 x FR340x10x10 | 
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-48 | 
| Таконитовое уплотнение TA | TA-48 | 
| Торцевая крышка TE | TE-48 |