Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 85 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 95 mm |
| D1 - Крепежные отверстия MH1 | 26 mm |
| D2 - Крепежные отверстия MH2 | 18 mm |
| а - Длина корпуса | 380 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 110 mm |
| c - Высота основания корпуса | 40 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 70 mm |
| h - Высота центра подшипника | 112 mm |
| h1 - Высота корпуса | 215 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 160 mm |
| l1 - Ширина между TS | 174 mm |
| l2 - Ширина между TA | 238 mm |
| l3 - Ширина по V-образному кольцу | 187 |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 320 mm |
| m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия) | 300 mm |
| n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина) | 66 mm |
| m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты) | 348 mm |
| n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина) | 78 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 180 mm |
| B - Ширина распределительного диска RDC | 18 mm |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 900 cm³ |
| Диаметр штифта | 8 mm |
| m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий | 250 mm |

| УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА | | Уплотнение DS | SC 317 DS |
| Уплотнение LA | SC 317 LA |
| Уплотнение FS | SC 317 FSS |
| Уплотнение TA | SC 317 TA |
| Уплотнение SV | SC 317 SV |
| Торцевая крышка EC | SC520-617EC |
| Опциональное V-образное кольцо | V95A |
| ВИНТЫ | | Соединительные болты | M24x100 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 N-m |
| Максимальная нагрузка 120° | 360 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 210 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 180 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 1350 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 1134 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 675 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 504 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 450 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 576 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Регулирующий диск | RDC317 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1 | | Подшипник | 1317 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x14,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2 | | Подшипник | 2317 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x5x6 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3 | | Подшипник | 21317 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x14,5x5 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4 | | Подшипник | 22317 |
| Фиксирующее кольцо (x2) | FR180x5x6 |