Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 380 mm |
| а - Длина корпуса | 1120 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 390 mm |
| c - Высота основания корпуса | 125 mm |
| g - Ширина корпуса подшипника | 220 mm |
| h - Высота центра подшипника | 380 mm |
| h1 - Высота корпуса | 775 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 430 mm |
| l1 - Ширина между TS | 440 mm |
| l2 - Ширина между TA | 521 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 950 mm |
| m1 - Пробивка установочных штифтов | 1020 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 240 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 48 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 650 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 202,5 mm |
| W - Расстояние подшипника | 30 mm |
| Вес корпуса | 602 kg |
| Материал корпуса | ductile cast |
| Кол-во смазки для первоначального заполнения | 24500 cm³ |

| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M42 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2800 N-m |
| Соединительные болты | M36x250 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1520 N-m |
| Рым-болты | M42 |
| Максимальная нагрузка 120° | 1800 kN |
| Максимальная нагрузка 150° | 1040 kN |
| Максимальная нагрузка 180° | 900 kN |
| РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | | Разрушающие нагрузки P 0° | 12600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 55° | 15600 kN |
| Разрушающие нагрузки P 90° | 7500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 120° | 5500 kN |
| Разрушающие нагрузки P 150° | 4800 kN |
| Разрушающие нагрузки P 180° | 6300 kN |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Обозначение корпуса | SNCD3180 |
| Подшипник | 23180K |
| Закрепительная втулка | H3180 |
| Фиксирующее кольца | 2 x FR650x10x15 |
| Лабиринтное уплотнение TS | TS-80 |
| Таконитовое уплотнение TA | TA-80 |
| Торцевая крышка TE | TE-80 |