Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с консистентной смазкой
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
г - Диаметр вала | 400 mm |
d1 - Большой внутренний диаметр вала | 430 mm |
а - Длина корпуса | 1120 mm |
b - Ширина основания корпуса | 390 mm |
c - Высота основания корпуса | 125 mm |
g - Ширина корпуса подшипника | 220 mm |
h - Высота центра подшипника | 380 mm |
h1 - Высота корпуса | 775 mm |
l - Средняя ширина корпуса | 430 mm |
l1 - Ширина между TS | 440 mm |
l2 - Ширина между TA | 521 mm |
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 950 mm |
m1 - Пробивка установочных штифтов | 1020 mm |
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 240 mm |
u - Монтажное отверстие (ширина) | 48 mm |
v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm |
D - Диаметр посадочного места подшипника | 650 mm |
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 202,5 mm |
W - Расстояние подшипника | 30 mm |
Вес корпуса | 585 kg |
Материал корпуса | ductile cast |
Кол-во смазки для первоначального заполнения | 24500 cm³ |
ВИНТЫ | |
---|---|
G - Фиксирующие болты | M42 |
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2800 N-m |
Соединительные болты | M36x250 |
Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1520 N-m |
Рым-болты | M42 |
Максимальная нагрузка 120° | 1800 kN |
Максимальная нагрузка 150° | 1040 kN |
Максимальная нагрузка 180° | 900 kN |
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ | |
---|---|
Разрушающие нагрузки P 0° | 12600 kN |
Разрушающие нагрузки P 55° | 15600 kN |
Разрушающие нагрузки P 90° | 7500 kN |
Разрушающие нагрузки P 120° | 5500 kN |
Разрушающие нагрузки P 150° | 4800 kN |
Разрушающие нагрузки P 180° | 6300 kN |
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | |
---|---|
Обозначение корпуса | SNCD3180R |
Подшипник | 23180 |
Фиксирующее кольца | 2 x FR650x10x15 |
Лабиринтное уплотнение TS | TS-92 |
Таконитовое уплотнение TA | TA-92 |
Торцевая крышка TE | TE-92 |