SNC (D)

SNCD526 - SNR

SNCD526

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала115 mm
D1 - Крепежные отверстия MH128 mm
D2 - Крепежные отверстия MH222 mm
а - Длина корпуса445 mm
b - Ширина основания корпуса130 mm
c - Высота основания корпуса50 mm
g - Ширина корпуса подшипника90 mm
h - Высота центра подшипника150 mm
h1 - Высота корпуса290 mm
l - Средняя ширина корпуса190 mm
l1 - Ширина между TS207 mm
l2 - Ширина между TA269 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу221
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)380 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)370 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)80 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)414 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)92 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника230 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником4 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения1600 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий302 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 526 DS
Уплотнение LASC 526 LA
Уплотнение FSSC 526 FSS
Уплотнение TASC 526 TA
Уплотнение SVSC 526 SV
Торцевая крышка ECSC226-526EC
Опциональное V-образное кольцоV120A
ВИНТЫ
Соединительные болтыM24x130
Рекомендованное усилие для соединительных болтов500 N-m
Максимальная нагрузка 120°360 kN
Максимальная нагрузка 150°210 kN
Максимальная нагрузка 180°180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°1908 kN
Разрушающие нагрузки P 55°1620 kN
Разрушающие нагрузки P 90°972 kN
Разрушающие нагрузки P 120°738 kN
Разрушающие нагрузки P 150°648 kN
Разрушающие нагрузки P 180°810 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC526
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник22226K
Закрепительная втулкаH 3126
Фиксирующее кольцо (x2)FR230x13x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник23226K
Закрепительная втулкаH 2326
Фиксирующее кольцо (x2)FR230x5x6