Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
SNC (D)
SNCD617 - SNR
Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой
Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
SNCD520-617-
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
г - Диаметр вала
75 mm
D1 - Крепежные отверстия MH1
26 mm
D2 - Крепежные отверстия MH2
18 mm
а - Длина корпуса
380 mm
b - Ширина основания корпуса
110 mm
c - Высота основания корпуса
40 mm
g - Ширина корпуса подшипника
70 mm
h - Высота центра подшипника
112 mm
h1 - Высота корпуса
215 mm
l - Средняя ширина корпуса
160 mm
l1 - Ширина между TS
174 mm
l2 - Ширина между TA
231 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу
187
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)
320 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)
300 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)
66 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)
348 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)
78 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника
180 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником
4 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения
900 cm³
Диаметр штифта
8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий