SNC (D)

SNCD620 - SNR

SNCD620

Разъемный подшипниковый корпус из ковкого чугуна, для подшипников на закрепительной втулке , для использования с консистентной смазкой

Разъёмный подшипниковый узел SN из серого или высокопрочного чугуна с различными вариантами уплотнений

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • SNCD524-620-

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала90 mm
D1 - Крепежные отверстия MH126 mm
D2 - Крепежные отверстия MH218 mm
а - Длина корпуса410 mm
b - Ширина основания корпуса120 mm
c - Высота основания корпуса45 mm
g - Ширина корпуса подшипника86 mm
h - Высота центра подшипника140 mm
h1 - Высота корпуса271 mm
l - Средняя ширина корпуса185 mm
l1 - Ширина между TS199 mm
l2 - Ширина между TA256 mm
l3 - Ширина по V-образному кольцу212
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)350 mm
m1 - Расстояние до намеченных отверстий (дополнительные отверстия)330 mm
n1 - Расстояние до намеченных дополнительных отверстий (ширина)74 mm
m2 - Расстояние до намеченных отверстий (установочные штифты)378 mm
n2 - Расстояние до намеченных отверстий для установочных штифтов (ширина)88 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника215 mm
z - Расстояние между распределительным диском и подшипником4 mm
Кол-во смазки для первоначального заполнения1400 cm³
Диаметр штифта8 mm
m3 - Расстояние до нижних штифтов для глухих отверстий282 mm
undefined
УПЛОТНЕНИЯ И КРЫШКА
Уплотнение DSSC 620 DS
Уплотнение LASC 620 LA
Уплотнение FSSC 620 FSS
Уплотнение TASC 620 TA
Уплотнение SVSC 620 SV
Торцевая крышка ECSC524-620EC
Опциональное V-образное кольцоV90A
ВИНТЫ
Соединительные болтыM24x130
Рекомендованное усилие для соединительных болтов500 N-m
Максимальная нагрузка 120°360 kN
Максимальная нагрузка 150°210 kN
Максимальная нагрузка 180°180 kN
РАЗРУШАЮЩИЕ НАГРУЗКИ
Разрушающие нагрузки P 0°1710 kN
Разрушающие нагрузки P 55°1440 kN
Разрушающие нагрузки P 90°855 kN
Разрушающие нагрузки P 120°639 kN
Разрушающие нагрузки P 150°576 kN
Разрушающие нагрузки P 180°756 kN
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Регулирующий дискRDC620
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 1
Подшипник1320K
Закрепительная втулкаH 320
Фиксирующее кольцо (x2)FR215x19,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 2
Подшипник2320K
Закрепительная втулкаH 2320
Фиксирующее кольцо (x2)FR215x6,5x5
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 3
Подшипник21320K
Закрепительная втулкаH 320
Фиксирующее кольцо (x2)FR215x19,5x6
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ 4
Подшипник22320K
Закрепительная втулкаH 2320
Фиксирующее кольцо (x2)FR215x6,5x5