• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

SNOE

SNOE214CAL - SNR

SNOE214CAL

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала70 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала75 mm
d3 - Резьба на валуM70x2
а - Длина корпуса350 mm
b - Ширина основания корпуса110 mm
c - Высота основания корпуса45 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.45 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.32 mm
h - Высота центра подшипника125 mm
h1 - Высота корпуса215 mm
l - Средняя ширина корпуса120 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам192 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)10 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)290 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)60 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)20 mm
v - Монтажное отверстие (длина)30 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника125 mm
Уровень масла50-65 mm
Количество масла1400 cm³
Вес28 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22214
ГайкаKM 14
Стопорная шайбаMB 14
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x292
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM16
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов130 N-m
Соединительные болтыM16
Рекомендованное усилие для соединительных болтов130 N-m
Рым-болтыM10