SNOE

SNOE218CAF - SNR

SNOE218CAF

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала90 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала95 mm
d3 - Резьба на валуM90x2
а - Длина корпуса410 mm
b - Ширина основания корпуса150 mm
c - Высота основания корпуса48 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.61 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.40 mm
h - Высота центра подшипника135 mm
h1 - Высота корпуса245 mm
l - Средняя ширина корпуса160 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам229 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)340 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)80 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)25 mm
v - Монтажное отверстие (длина)35 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника160 mm
Уровень масла45-60 mm
Количество масла1500 cm³
Вес47 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22218
ГайкаKM 18
Стопорная шайбаMB 18
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x370
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM20
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов260 N-m
Соединительные болтыM16
Рекомендованное усилие для соединительных болтов130 N-m
Рым-болтыM12