SNOE

SNOE220CBL - SNR

SNOE220CBL

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала100 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала110 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала97 mm
d3 - Резьба на валуM100x2
а - Длина корпуса490 mm
b - Ширина основания корпуса160 mm
c - Высота основания корпуса50 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.60 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.45 mm
h - Высота центра подшипника150 mm
h1 - Высота корпуса270 mm
l - Средняя ширина корпуса170 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам253 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)13 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)400 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)80 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)30 mm
v - Монтажное отверстие (длина)45 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала2,5 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника180 mm
Уровень масла55-65 mm
Количество масла1700 cm³
Вес58 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22220
ГайкаKM 20
Стопорная шайбаMB 20
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x428
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов440 N-m
Соединительные болтыM20
Рекомендованное усилие для соединительных болтов260 N-m
Рым-болтыM16