SNOE

SNOE222DCBF - SNR

SNOE222DCBF

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала110 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала116 mm
d2 - Малый внутренний диаметр вала107 mm
d3 - Резьба на валуM110x2
а - Длина корпуса510 mm
b - Ширина основания корпуса165 mm
c - Высота основания корпуса50 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.70 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.49 mm
h - Высота центра подшипника165 mm
h1 - Высота корпуса300 mm
l - Средняя ширина корпуса175 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам260 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)420 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)80 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)28 mm
v - Монтажное отверстие (длина)45 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1,6 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника200 mm
Уровень масла50-70 mm
Количество масла2100 cm³
Вес72 kg
Материал корпусаductile cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22222
ГайкаKM 22
Стопорная шайбаMB 22
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x451
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM24
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов440 N-m
Соединительные болтыM20
Рекомендованное усилие для соединительных болтов260 N-m
Рым-болтыM16