SNOE

SNOE226CAL - SNR

SNOE226CAL

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала130 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала136 mm
d3 - Резьба на валуM130x2
а - Длина корпуса570 mm
b - Ширина основания корпуса175 mm
c - Высота основания корпуса65 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.77 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.56 mm
h - Высота центра подшипника190 mm
h1 - Высота корпуса345 mm
l - Средняя ширина корпуса180 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам269 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)13 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)460 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)90 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)36 mm
v - Монтажное отверстие (длина)50 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала1,6 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника230 mm
Уровень масла55-75 mm
Количество масла2300 cm³
Вес87 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22226
ГайкаKM 26
Стопорная шайбаMB 26
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x529
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM30
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов870 N-m
Соединительные болтыM20
Рекомендованное усилие для соединительных болтов260 N-m
Рым-болтыM16