Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом
Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| г - Диаметр вала | 150 mm |
| d1 - Большой внутренний диаметр вала | 156 mm |
| d2 - Малый внутренний диаметр вала | 147 mm |
| d3 - Резьба на валу | M150x2 |
| а - Длина корпуса | 660 mm |
| b - Ширина основания корпуса | 190 mm |
| c - Высота основания корпуса | 70 mm |
| g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника. | 82 mm |
| g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника. | 64 mm |
| h - Высота центра подшипника | 220 mm |
| h1 - Высота корпуса | 400 mm |
| l - Средняя ширина корпуса | 200 mm |
| l1 - Ширина корпуса по крышкам | 283 mm |
| l2 - Смещение плавающего подшипника (x2) | 0 mm |
| м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина) | 530 mm |
| n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина) | 100 mm |
| u - Монтажное отверстие (ширина) | 42 mm |
| v - Монтажное отверстие (длина) | 60 mm |
| r - Максимальный радиус галтели заплечика вала | 1,6 mm |
| D - Диаметр посадочного места подшипника | 270 mm |
| Уровень масла | 65-90 mm |
| Количество масла | 4200 cm³ |
| Вес | 120 kg |
| Материал корпуса | grey cast |

| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ | | Подшипник | 22230 |
| Гайка | KM 30 |
| Стопорная шайба | MB 30 |
| СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ | | Фетровые полосы (опционально) | 9x7,5x607 |
| ВИНТЫ | | G - Фиксирующие болты | M36 |
| Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1520 N-m |
| Соединительные болты | M24 |
| Рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 N-m |
| Рым-болты | M20 |