SNOE

SNOE232CAF - SNR

SNOE232CAF

Разъемный подшипниковый корпус из серого чугуна для сферических роликподшипников с цилиндрическим отверстием, для использования с маслом

Разъёмный подшипниковый корпус из серого или высокопрочного чугуна для средней или концевой части вала.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
г - Диаметр вала160 mm
d1 - Большой внутренний диаметр вала170 mm
d3 - Резьба на валуM160x3
а - Длина корпуса660 mm
b - Ширина основания корпуса200 mm
c - Высота основания корпуса70 mm
g - Расстояние между буртиком со стороны большого вала и центром подшипника.80 mm
g1 - Расстояние между буртиком со стороны малого вала и центром подшипника.70 mm
h - Высота центра подшипника220 mm
h1 - Высота корпуса400 mm
l - Средняя ширина корпуса210 mm
l1 - Ширина корпуса по крышкам298 mm
l2 - Смещение плавающего подшипника (x2)0 mm
м - Расстояние между монтажными отверстиями (длина)530 mm
n - Расстояние между монтажными отверстиями (ширина)110 mm
u - Монтажное отверстие (ширина)42 mm
v - Монтажное отверстие (длина)60 mm
r - Максимальный радиус галтели заплечика вала2,5 mm
D - Диаметр посадочного места подшипника290 mm
Уровень масла60-80 mm
Количество масла4700 cm³
Вес125 kg
Материал корпусаgrey cast
undefined
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ОБЩИЕ
Подшипник22232
ГайкаKM 32
Стопорная шайбаMB 32
СВЯЗАННЫЕ КОМПОНЕНТЫ - ВАРИАНТ
Фетровые полосы (опционально)9x7,5x662
ВИНТЫ
G - Фиксирующие болтыM36
Рекомендованное усилие для фиксирующих болтов1520 N-m
Соединительные болтыM24
Рекомендованное усилие для соединительных болтов440 N-m
Рым-болтыM20